Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gf Lava Manos Inst Push Pared
Corona

Gf Lava Manos Inst Push Pared

Google-Übersetzung,
Corona-Waschtischarmaturen sind der perfekte Verbündete für die Anforderungen stark frequentierter Einrichtungen, da sie aufgrund ihrer Vandalismusschutzeigenschaften auf optimale Leistung und Langlebigkeit ausgelegt sind. Seine Installation ist eine Anti-Vandalismus-Push-Wand. Je nach Kartusche hat er einen Wasserverbrauch von 0,41 L bis 1,9 L. \nEs hat einen automatischen Verschluss mit einer Zeit zwischen 5 und 9 Sekunden, mit einer Durchflussratenskalierung zur Erleichterung der 7 Positionen, die die Kartusche bringt

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit