Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED LIGHTING 110x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 110x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

Google-Übersetzung,
Doppelter seitlicher LED-Spiegel mit unterem LED-Licht (110 x 80 x 3,5 cm) 30 W (220 V) IP 46
Spezifikation
  • 30W (240V) IP 44
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2818206
  • ProduktfamilieLED LIGHTING
  • ProduktgruppeMIRRORS
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)35
  • Breite (mm)1100
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)13.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationBeleuchtungskörper
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings