Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

Google-Übersetzung,
1. COTTO CLEAN: Kontrollierte Metallverunreinigungen (Blei, Cadmium, Kupfer, Zink) 2. Extra Chrom: Plattiert mit bis zu 8 Mikron Nickel-Chrom 3. Küchenarmatur mit Touch-System, beginnen Sie mit der Verwendung von Wasser, indem Sie am Griff öffnen 4. Einfach zum Anfassen, einfach zum Abziehen 5.Verwenden Sie 4 AA-Alkalibatterien und die Lebensdauer der Alkalibatterie beträgt ungefähr 100.000 Mal
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • ProduktfamilieFaucet & Taps & Mixer
  • ProduktgruppeAutomatic Basin Faucet
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)173
  • Tiefe (mm)356
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit