Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTO Hand Shower Z10D#BL(HM)

COTTO Hand Shower Z10D#BL(HM)

Google-Übersetzung,
1. Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit Nickel-Chrom-Beschichtung 2. Wassersparer: Verbraucht weniger als 5 l/1 bar Wasserverbrauch 3. OXI-PLUS-Technologie: belüftete Innovation, durchdringt Luftmoleküle mit Wassermolekülen, erzeugt eine weiche und sanfte Berührung 4. Breites Gesicht mit über 105 mm 5. PVD-Beschichtungstechnologie Vollenden
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOTTO_Hand_Shower_Z10D-BL-HM
  • ProduktfamilieShower
  • ProduktgruppeHand Shower
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)247
  • Breite (mm)105.5
  • Tiefe (mm)105.5
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • OmniClassNummer23-31 17 13
  • OmniClassTitelShower Receptors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit