Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTO Kitchen faucet Scirocco CT1136A
COTTO Kitchen faucet Scirocco CT1136A

    COTTO Kitchen faucet Scirocco CT1136A

    Google-Übersetzung,

    COTTO Küchenarmatur Scirocco CT1136A

    Blick auf Umweltfreundlichkeit und Verbesserung der Lebensqualität: Zirkularität

    Attribut : Reduzieren Sie den Wasserverbrauch / recycelbarer oder recycelter Inhalt

    Message Communication für Umweltfreundlichkeit : COTTO-Waschtischarmaturen sparen mehr als 20 % Wasser im Vergleich zu herkömmlichen Waschtischarmaturen. Es hilft, den Verbrauch von mehr Wasserressourcen zu reduzieren. Wasserhahn zum Geschirrspülen Enthält mindestens 45 % recyceltes Material.

    Startdatum : 22.11.2019

    Ablaufdatum : 22.11.2022

    Spezifikation
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOTTO_Kitchen_faucet_Scirocco_CT1136A
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)333
    • Tiefe (mm)206
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Thailand
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit