Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs
UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs

    UC-CX100 - Crestron Flex Advanced Video Conference System Integrator Kits with Control Interfaces and ASUS® Mini PCs

    Google-Übersetzung,

    Das UC-CX100 Crestron Flex Integrator-Kit bietet eine anpassbare Videokonferenzlösung zur Verwendung mit Microsoft Teams®-Räumen und Zoom Room™-Software. Es unterstützt Einzel- oder Dual-Videodisplays1 (nicht im Lieferumfang enthalten) und verfügt über einen UC-Präsentationssender, einen wandmontierten Touchscreen und eine UC-Halterung.

    Native Microsoft Teams®-Räume oder Zoom Room™-Erfahrung
    Das UC-CX100-System bringt das volle UC-Erlebnis in jeden Besprechungsraum in Unternehmen oder KMU-Einrichtungen.

    Benutzerdefinierte Raumintegration
    Das UC-CX100-System bietet die wesentlichen Komponenten, die für die Gestaltung eines vollständig benutzerdefinierten Videokonferenzraums mit Anzeigegeräten, Kameras, Lautsprechern, Mikrofonen und anderen AV-Geräten Ihrer Wahl erforderlich sind. Es können alle kompatiblen USB-Kameras und USB-Audiokonferenzschnittstellen (oder Lautsprechertelefone) verwendet werden.

    Intuitive Benutzeroberfläche
    Mit einem großen kapazitiven 10,1-Zoll-Touchscreen-Display (257 mm) bietet der Crestron®-Touchscreen für die Wandmontage (TSW-1070) eine hervorragende Konferenzsteuerung in Besprechungsräumen, Huddle Spaces und Vorstandsbüros. Der Touchscreen bietet auch eine optionale Steuerung von Raumbeleuchtung, Jalousien, Thermostaten und anderen Geräten.2

    Vereinfachte Bereitstellung
    Die UC-Halterungsbaugruppe bietet vormontierte Komponenten auf einer montagefertigen Halterung, um die Installation zu vereinfachen. Die Anordnung kann an einer Wand montiert oder an der Rückseite der Anzeigevorrichtung angebracht werden. Die Direktverbindungsmethode von Crestron vereinfacht die Installation weiter mit einer einzigen Verbindung vom Touchscreen zur UC-Halterungsbaugruppe.3

    Wandhalterungsoptionen
    Mit der mitgelieferten Halterung lässt sich der Touchscreen einfach über einem 2-Gang- oder 3-Gang-US-Elektrokasten oder einem 2-Gang-Elektrokasten in Europa oder Großbritannien installieren. Eine Sicherheitsverriegelungsoption ist enthalten, um ein unbefugtes Entfernen des Touchscreens zu verhindern.

    Integration des Crestron-Steuerungssystems
    Der UC-CX100 kann in ein Crestron-Steuerungssystem integriert werden, um eine Touchscreen-Steuerung von Raumbeleuchtung, motorisierten Jalousien, Klimaanlage, AV und anderen Annehmlichkeiten zu ermöglichen.2

    Bringen Sie Ihr eigenes Gerät mit (BYOD)
    Konferenzraumbesucher können ihren Laptop mit dem Crestron Flex-System verbinden, um ihre eigene UC-Konferenzplattform zu nutzen. Der UC Presentation Transmitter (UC-PR) wechselt zur UC-Plattform des angeschlossenen Laptops und kehrt zur nativen Plattform zurück, wenn die Verbindung getrennt wird.4 Eine Liste der BYOD-getesteten Geräte auf dem UC-PR finden Sie im OLH-Artikel 1000889.

    Sicherheit auf Unternehmensniveau
    Crestron Flex ist eine Lösung der Enterprise-Klasse, die in Zusammenarbeit mit Microsoft® entwickelt wurde, um sich nahtlos in jede Microsoft Teams Rooms- oder Zoom Rooms™-Softwarebereitstellung zu integrieren. Crestron Flex ist ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe geeignet.

    Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung
    Der XiO Cloud-Service ist ein Cloud-basierter IoT-Bereitstellungsservice (separat erhältlich), der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst ermöglicht Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung sowie die Kopplung eines Steuergeräts mit der UC Engine des Systems. Systemaktualisierungen werden durch die Windows®-Softwareaktualisierung gesteuert.

    Premium-Level-Support
    Crestron Flex Care ist ein optionaler Abonnementservice, der sich automatisch jährlich verlängert und rund um die Uhr technischen Live-Support aus der Ferne, eine erweiterte fünfjährige Garantie auf Crestron®-Hardware, beschleunigten Vorabaustausch und einen ermäßigten Preis für Vor-Ort-Support bietet.

    Dual-Control-Option
    Ein 10,1-Zoll-Touchscreen der TS- oder TSW-70-Serie kann der Lösung als zusätzlicher Kontrollpunkt für die Microsoft Teams Rooms-Umgebung hinzugefügt werden.2, 3

    Bereitstellungsressourcen
    Sehen Sie sich die Crestron Flex Pre-Deployment Checklist an, um bei der Planung Ihrer Crestron Flex-Installation zu helfen.

    Spezifikation
    • Key Features 

      • Conferencing integration solution for Microsoft Teams® Rooms or Zoom Rooms™ software
      • Present, call, conference, and collaborate using your own device's UC conference platform (BYOD) or the native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms™ platform
      • Native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms™ touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a 10.1 in. touch screen, UC Presentation Transmitter, and UC Bracket Assembly
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and touch screen for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the touch screen to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)


      UC-CX100-T
      UC-CX100-Z
      UC-CX100-T-WM
      UC-CX100-Z-WM

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-UC-CX100-Conference-System-Kits
    • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
    • ProduktgruppeUnified Communications
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit