Wie macht man die freie Natur erfrischender, als sie ohnehin schon ist? Natürlich mit diesem eleganten Outdoor-Kühlschrank von Danby! Dieses Gerät wurde für den Betrieb in tropischen Umgebungen getestet und ist auf Langlebigkeit unter Außenbedingungen und Funktionalität in Unterhaltungsatmosphären ausgelegt. Mit Danbys exklusivem, retroinspiriertem, geschwungenem Türdesign von Contemporary Classic, dem ergonomischen Griff mit Gummigriff und der stilisierten Arbeitsplatte werden seine äußeren Merkmale nur von seinem charakteristischen Inneren übertroffen. Mit 4,4 Kubikfuß (124 Liter) Stauraum und Kühlraum verfügt er über zweieinhalb Regale aus gehärtetem Glas für maximale Vielseitigkeit bei der Aufbewahrung und einen durchsichtigen Gemüsefach mit Glasplatte. Es gibt mehr als genug Platz für größere Flaschen und das geräumige Gerät hilft mit seiner Energy Star-Bewertung und dem hochmodernen mechanischen Thermostat, die Stromrechnung in Schach zu halten. Wartung und Reinigung sind mit dem automatischen Abtausystem und der fleckenlosen Stahloberfläche so einfach wie möglich. Es enthält auch einen effizienten CanStor®-Getränkespender und eine zuverlässige LED-Innenbeleuchtung. Dieses Modell ist auf Komfort ausgelegt, da das umkehrbare Türscharnier es Ihnen ermöglicht, es für Links- oder Rechtshänder einzustellen. Dieser geschätzte Kühlschrank wird außerdem mit einer sorgenfreien 12-monatigen Garantie auf Teile und Arbeit geliefert.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |