Wenn Freunde und Verwandte vorbeischauen, ist es immer eine gute Idee, sich mit erfrischenden Kaltgetränken aus einem großzügigen Getränkecenter zu versorgen. Dieses geschätzte Modell von Danby ist die perfekte Lösung, da es 3,3 Kubikfuß (93,5 Liter) Stauraum bietet und bis zu 120 Dosen Ihrer Lieblingsgetränke aufnehmen kann, was bedeutet, dass Sie nie unterbesetzt sein werden. Das glamouröse Gerät verfügt über eine gehärtete Glastür mit Edelstahlverkleidung, die Ihre Getränke kühl hält, indem sie UV-Strahlen blockiert. Die 3,5-Zoll-Innenregale aus schwarzem Draht verleihen einen zusätzlichen Hauch von Klasse, und das mechanische Thermostat kann auf einen beliebigen Wert zwischen 6 °C und 14 °C (43 °F und 57 °F) programmiert werden. Dieses Gerät bietet Seelenfrieden und Sicherheit mit seiner integrierten Schloss- und Schlüsselfunktion und der helle Innenraum wird durch die Tür aktiviert. Sowohl Links- als auch Rechtshänder werden von dem cleveren Wendetürscharnier begeistert sein, das sich wahlweise für Links- oder Rechtsanschlag einstellen lässt.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |