Ein separater Kühl- und Gefrierschrank ist sicherlich eine praktische Komponente für ein Gerät. Mit diesem Doppeltür-Kompaktkühlschrank aus schwarzem Edelstahl von Danby erhalten Sie diese praktische Kombination und noch viel mehr. Dieses Modell bietet 4,7 cu. ft. (133 L) Kühl- und Gefrierkapazität in einer Energy-Star®-konformen Komponente, um die Stromkosten so niedrig wie möglich zu halten. Dieses Gerät eignet sich hervorragend für Wohnungen, Aufenthaltsräume, Bars, Cottages und Büros. Der mechanische Thermostat sorgt dafür, dass Ihre Lebensmittel immer bei der richtigen Temperatur gelagert werden, und der Gefrierschrank verfügt über ein manuelles Abtausystem. Es verfügt über eine umkehrbare Türfunktion, die sich für Links- oder Rechtshänder-Öffnung einstellen lässt. Im Inneren des Geräts finden Sie eine helle Innenbeleuchtung sowie ein durchsichtiges Gemüsefach mit Glasabdeckung, integrierte Türablagen für hohe Flaschen, 2 Glasablagen in voller Breite sowie 1 Gitterrost im Gefrierfach. Dieses Gerät beinhaltet eine 12-monatige Vor-Ort-Service-Garantie auf Teile und Arbeit.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |