Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silia, Toilet paper holder  - wall-mounted
Deante

Silia, Toilet paper holder - wall-mounted

Google-Übersetzung,
Der Toilettenpapierhalter verbindet Funktionalität mit ästhetischer Optik. Dies ist ein unauffälliges Element der WC-Ausstattung, ohne das wir uns eine komfortable Nutzung dieses Raumes nicht vorstellen können. Es zeichnet sich durch eine solide Konstruktion aus hochwertigem Metall und ein elegantes Finish aus. Das minimalistische Design steht im Einklang mit dem Rest der Deante-Kollektion. Es passt perfekt zu modernen Innenräumen, wo es besser geht.
Spezifikation
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  160
    Width [mm]:  167
    Depth [mm]:  85
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerADI_F211
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa