Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
    Deante

    Tamizo, Kitchen tap

    Google-Übersetzung,
    Die funktionale Küchenarmatur wurde für eine hohe Benutzerfreundlichkeit und ein ästhetisches Erscheinungsbild entwickelt. Durch das elegante Design passt es modern, aber auch skandinavisch oder eher traditionell. Die Spülbatterie hat einen Luftsprudler, der die Lebensdauer des Wassers reduziert, was bei behindertengerechten Gerichten sehr wichtig ist. Außerdem ist der belüftete Strahl weicher.
    Spezifikation
    • MIXER
      Finish: gold
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 333
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: swivel
      Mixer spout range [mm]: 225
      Material: stainless steel
      AERATORS
      Aerator type: swivel, silicone
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBQT_Z63M
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeFausets
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie