Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jasmin, Shower wall walk-in
Jasmin, Shower wall walk-in
    Deante

    Jasmin, Shower wall walk-in

    Google-Übersetzung,
    Walk-in Duschwand ist eine perfekte Ergänzung zur Duschtür oder ein Selbstvorschlag für jedes moderne Badezimmer. Es kann direkt auf der Glasur oder traditionell mit einem Planschbecken montiert werden. Das transparente Glas aus Tempered Glass lässt jede Raumgestaltung und deren optische Vergrößerung zu. Die gesamte Struktur wird durch ein reguliertes Geländer versteift. Dank der hydrophoben Beschichtung Active Cover ist die Duschwand zudem sehr pflegeleicht. Es erleichtert den Wasserfluss, verursacht somit keine Flecken und bettet keine Steinsetzung ein.
    Spezifikation
    • Finish:  chrome
      Width [mm]:  100
      Height [mm]:  195
      Glass finish:  transparent
      Active cover:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Installation without shower tray possible:  Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKTJ_030R
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen