Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors
Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors
    Deante

    Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors

    Google-Übersetzung,
    Minimalistische Duschtüren können sowohl für Kabinen als auch für Nischen verwendet werden. Transparentes Glas lässt den Raum optisch größer erscheinen. Das klassische Finish verleiht dem Badezimmer ein elegantes Aussehen. Wir berücksichtigen auch die Sicherheit der Haushaltsmitglieder, weshalb wir das Glas einem Härtungsprozess unterziehen, der es härter, flexibler und langlebiger macht. Auch die Duschtür ist mit Active Cover überzogen, das hydrophobe Eigenschaften besitzt. Es entstehen keine unschönen Flecken und die Reinigung ist deutlich seltener erforderlich. Das Element ist 80 cm breit. Die Duschtür ist klappbar. Sie zeichnen sich durch einen sehr leisen Betrieb aus, dank einer Magnetdichtung, die das Schließen erleichtert. Die Scharniere schließen bündig mit dem Glas ab, was besonders bei der Konstruktion von Nischen wichtig ist.
    Spezifikation
    • Finish:  chrome
       Width [mm]:  700
       Height [mm]:  2000
       Glass finish:  transparent
       Glass thickness [mm]:  6
       Active cover:  Yes
       installation:  to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in
       Masking of assembly elements:  Yes
       Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
       Holders:  with safety
       Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
       Reversible doors:  Yes
       Silent closing:  Yes
       Installation without shower tray possible:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKTSW047P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeCabins
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen