Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 120 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 120 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 120 cm
    Deante

    Kerria Plus, Shower wall / walk-in 120 cm

    Google-Übersetzung,
    Walk-in Duschwand ist eine perfekte Ergänzung zur Duschtür oder ein Selbstvorschlag für jedes moderne Badezimmer. Es kann direkt auf der Glasur oder traditionell mit einem Planschbecken montiert werden. Das transparente Glas aus gehärtetem Glas lässt jede Raumgestaltung und deren optische Vergrößerung zu. Die gesamte Struktur wird durch ein reguliertes Geländer versteift. Dank der hydrophoben Beschichtung Active Cover ist die Duschwand zudem sehr pflegeleicht. Es erleichtert den Wasserfluss, verursacht somit keine Flecken und bettet keine Steinsetzung ein. Das Element hat eine Breite von 120 cm.
    Spezifikation
    • Finish:  nero
      Width [mm]:  1200
      Height [mm]:  2000
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  6
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  1185
      Railing length [mm]:  1062
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKTS_N32P
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeCabins
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen