Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kerria Plus, Shower wall / walk-in Kerria Plus system  - 140 cm
Deante

Kerria Plus, Shower wall / walk-in Kerria Plus system - 140 cm

Google-Übersetzung,
Eine Walk-In-Duschwand ist eine perfekte Ergänzung zu Duschtüren oder eine eigenständige Lösung für jedes moderne Badezimmer. Sie kann direkt auf den Fliesen oder traditionell mit einer Duschwanne montiert werden. Transparentes gehärtetes Glas ermöglicht eine beliebige Raumaufteilung und dessen optische Vergrößerung. Die gesamte Konstruktion wird durch ein verstellbares Geländer versteift. Die Duschwand ist dank der hydrophoben Beschichtung Active Cover auch sehr leicht zu reinigen. Sie erleichtert den Wasserfluss, wodurch Fleckenbildung vermieden und Kalkablagerungen vermieden werden. Das Element ist 110 cm breit.
Spezifikation
  • Finish:  nero
    Width [mm]:  1400
    Height [mm]:  2000
    Glass finish:  transparent
    Glass thickness [mm]:  6
    Active cover:  Yes
    installation:  to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in, possibility of assembly with a KTS movable panel, possibility of assembly with a fixed wall, possibility of assembly with two fixed walls
    Side dimension [mm]:  1385
    Railing length [mm]:  1062
    Adjustment range from [mm]:  700
    Adjustment range up to [mm]:  1200
    Masking of assembly elements:  Yes
    Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
    rails:  adjustable stiffening the cabin
    Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
    Installation without shower tray possible:  Yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKTS_N34P
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCabins
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen