Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Hier !

Akzeptieren
;

Alpinia washbasin mixer with Clinic / Vital handle, water flow 4,5 l/min

Unique Ref.: BGAE021C
Marke: Deante
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Accessories
Höhe (mm): 242
Tiefe (mm): 155
Publishing Datum: 2019-11-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (10)
Cartridge 35 mm
Click-clack plug
Water flow aeration
Recommended for Seniors
On-call service
Clinic handle

Mixer type:standing
Spout range:110 mm
Body height:242 mm
Mixer type:single handle
Acoustic group:II
Flow class:Z – 4-9 l/min
Length of connection hoses:45 cm
Click-clack type:Round with overflow


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in: Poland
Hergestellt in: Poland
Gewicht (Kg): 1.48

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 Beschreibung: Washbasins
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 Beschreibung: Sanitary fittings and accessories
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Titel: Faucets
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material brass

BIMobject®