Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Hier !

Akzeptieren
;

Alpinia washbasin mixer, water flow 4,5 l/min

Unique Ref.: BGAE021M
Marke: Deante
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Accessories
Höhe (mm): 145
Tiefe (mm): 155
Publishing Datum: 2019-11-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (10)
Guarantee 7 years
Cartridge 35 mm
Polish brand
On-call service
More models in a series
Water flow aeration
Click-clack plug
Aerator Deante

Spout range:110 mm
Body height:145 mm
Mixer type:standing
Mixer type:single handle
Flow class:Z – 4-9 l/min
Length of connection hoses:45 cm
Acoustic group:II
Click-clack type:Round with overflow


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in: Poland
Hergestellt in: Poland
Gewicht (Kg): 1.51

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 Beschreibung: Sanitary fittings and accessories
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Titel: Faucets
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Colour chrome
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour chrome
Material brass

BIMobject®