Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tess, Ceramic washbasin, countertop
Tess, Ceramic washbasin, countertop
Tess, Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    Tess, Ceramic washbasin, countertop

    Google-Übersetzung,
    Das Keramikwaschbecken Deante wurde aus hochwertigem Material hergestellt und hat im Produktionsprozess mehrmals die strengen Qualitätstests bestanden. Dadurch ist es sehr langlebig und langlebig, verfärbt sich nicht und hält lange. Funktionales und ästhetisches Design macht es ideal für moderne und traditionelle Badezimmer. Das wablates Waschbecken kann direkt auf die Theke gestellt werden. Sehr gut komponiert mit Desktops aus Holz, Stein oder Stahl.
    Spezifikation
    • Finish:  nero
      Material:  ceramic
      Installation method:  countertop/standing
      Width [mm]:  396
      Length [mm]:  597
      Height [mm]:  111
      Depth [mm]:  88
      Without overflow:  Yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCDS_NU6S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitär-Endstück
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit