Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Hier !

Akzeptieren
;

Temisto top washbasin + 66x50 console with drawer + space saver siphon

Unique Ref.: CDTD6U6S
Marke: Deante
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Accessories
Breite (mm): 665
Höhe (mm): 850
Tiefe (mm): 500
Publishing Datum: 2019-11-04
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (11)
Only in selected showrooms

- 600x500 mm washbasin


Material 1: Ceramics
Material 2: Steel
Designed in: Poland
Hergestellt in: Poland
Gewicht (Kg): 41

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Waschbecken
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 Beschreibung: Washbasins
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beschreibung: Washbasin taps
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
Sanitary - Basins

Name Wert
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material ceramic

BIMobject®