Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Hier !

Akzeptieren
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 100 cm

Unique Ref.: kta_051p
Marke: Deante
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Accessories
Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 2000
Tiefe (mm): 1000
Publishing Datum: 2018-11-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile


  • Side dimension: 1000 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm 
  • Shape: semicircular


Material 1: Glass
Material 2: Chrome
Designed in: Poland
Hergestellt in: Poland

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschabtrennungen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Titel: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Name Wert
Depth 1000
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 1000

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Finish chrome
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®