Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5071N Handlauf L-Form, Nylon weiß antibakteriell, H. 1.245 mm
5071N Handlauf L-Form, Nylon weiß antibakteriell, H. 1.245 mm
5071N Handlauf L-Form, Nylon weiß antibakteriell, H. 1.245 mm
    DELABIE

    5071N Handlauf L-Form, Nylon weiß antibakteriell, H. 1.245 mm

    Handlauf L-Form Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen. Für sicheren Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne, Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich. Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum. Kann links- und rechtsseitig montiert werden. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet. Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus anti-korrosionsbehandeltem Stahl 2 mm. Homogene porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene. Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung. Angenehmer und warmer Kontakt. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 1.245 x 450 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5071N
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1316
    • Breite (mm)523
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2974
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitär-Endstück
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit