Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9102 Augendusche für Wandmontage
9102 Augendusche für Wandmontage
    DELABIE

    9102 Augendusche für Wandmontage

    Augendusche für Wandmontage mit Handbetätigung ausgestattet mit: Auffangschale Ø 250 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet grün. Zwei Sprühköpfen mit Schutzabdeckungen aus stoßfestem, grünen ABS, die sich bei Wasserfluss automatisch lösen. Rasches Öffnen/Schließen durch vernickelte Messingventile, 1/4-Umdrehung. 30 Jahre Garantie. Funktionsweise: Zum Öffnen des Wasserflusses: Betätigung der Handbetätigungsplatte, bei Loslassen der Handbetätigungsplatte stoppt die Augendusche nicht. Zum Stoppen des Wasserflusses: Handbetätigungsplatte in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar Fließdruck, Luftsprudler und zweifache Edelstahl-Schutzfilter. Wasseranschluss G 1/2B. Rohre aus verzinktem Stahl (Oberfläche pulverbeschichtet grau). Handbetätigungsplatte aus verzinktem Stahl (Oberfläche pulverbeschichtet grün). Wandbefestigung durch Messingrosette (Schrauben nicht im Lieferumfang). Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild „Augendusche“ im Lieferumfang.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9102
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSafety Controls
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)219
    • Breite (mm)457
    • Tiefe (mm)374
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2607
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitär-Endstück
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_33_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLaboratory gas taps
    • Klassifizierung11 53 00
    • Format2014TitelLaboratory Equipment
    • OmniClassNummer23-25 69 13
    • OmniClassTitelLaboratory And Scientific Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika