Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT

    PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Grand Paris-Hanoï lädt zum Reisen ein: Ihr großer, konischer Schirm ist vom traditionellen vietnamesischen Hut inspiriert und verströmt einen Hauch französischer Eleganz. Diese zeitlose Pendelleuchte verleiht jedem Raum eine natürliche Note und sorgt für ein schönes, warmes Licht. Ideal für Wohnzimmer, Esszimmer und andere Wohnräume, verleiht diese Pendelleuchte Ihrem Interieur einen Hauch von Chic und Wohlbefinden.

    Spezifikation
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 71 x H.245 cm / Ø27.9” x H. 96.5”
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparis-hanoi-large-pendant-light
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2450
    • Breite (mm)710
    • Tiefe (mm)710
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika