Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
;

Våningsregister 1x1 A4 aluminium

Unique Ref.: VRm11-9998-1000
Marke: DinBox
Produkt Familie: Våningsregister
Produkt Gruppe: Alu
Breite (mm): 268
Höhe (mm): 405
Tiefe (mm): 30
Publishing Datum: 2016-08-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Våningsregister är en självklarhet i varje trapphus, men behoven och storleken kan skilja sig stort. Vi har flera olika våningsregister med lås, i de flesta storlekar och med ram i antingen aluminium eller ek.


Material 1: Aluminium
Material 2:
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden
Gewicht (Kg): 2.2

BIMobject Kategorie: Beschilderung - Beschilderung
IFC Klassifikation: Object
Uniclass 1.4 Code: JW7
Uniclass 1.4 Beschreibung: Display and information
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_66
Uniclass 2015 Beschreibung: Poster display units
NBS Reference Code: 31-25
NBS Reference Beschreibung: Display And Presentation Boards
OmniClass-Nummer: 23-19 11 23
OmniClass-Titel: Poster Display Units
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.