Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STAIRS OAK TYPE 1
DITON

STAIRS OAK TYPE 1

Google-Übersetzung,
DITON DUB ist eine einzigartige Produktlinie höherer Betonkanten mit perfekter Eichenholzoptik. Sie würden nicht vermuten, dass die Treppe und sowohl die unteren als auch die höheren Kanten aus Beton und nicht aus Holz bestehen. Die höhere Kante erfordert kein Polieren oder andere Holzbehandlungen. Der Witterungseffekt zeigt sich trotz Wartungsfreiheit über Jahre nicht, Beton verzieht sich nicht.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstairs_oak_type_1
  • ProduktfamilieWood Line
  • ProduktgruppeStairs OAK
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)111
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
  • IFCClassificationTreppe
  • UNSPSCNameStair parts
  • UNSPSCCode30161908
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit