Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Planum-Fassade VO
Planum-Fassade VO
Planum-Fassade VO
Planum-Fassade VO
Planum-Fassade VO
Planum-Fassade VO

    Planum-Fassade VO

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)

    Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit und Ästhetik – dafür steht die Planum-Fassade.

    Die ebene Oberfläche der Profile und Deckbreiten bis 800 mm geben Außenflächen eine beeindruckend großzügige Linie. Die unterschiedlichen Profilbreiten und Verlegemöglichkeiten sorgen für Vielfalt in der Gestaltung, auch in Kombinationen mit anderen DOMICO ­Profilen. Dank der projektbezogenen Produktion, die bei­spielsweise Türen und Fenster bereits ab Werk berücksichtigt, sind aufwändige Schneidearbeiten hinfällig, während gleichzeitig eine hohe Verlegequalität und Langlebigkeit garantiert wird.

    Vorteile:

    • Durchdringungsfreie und dehnungsgerechte Befestigung mit Modulleisten
    • Projektbezogene Fertigung
    • Gestaltungsvielfalt durch unterschiedliche Fugen und Verlegungsmöglichkeiten - Verlegung der Profile: waagrecht, senkrecht oder schräg; stumpf gestoßen oder mit waagrechten, senkrechten, schrägen oder versetzten Fugen
    • Viele Auswahlmöglichkeiten bei Material, Beschichtungen und Oberflächen
    • Erhöhte Stabilität durch stirnseitige Schachtelung des Planum-Profils
    • Mit Planum „VO“ ist auch die Verlegung von oben nach unten möglich, dadurch kann mit der Fassadenmontage gleichzeitig das Gerüst abgebaut werden
    • Vorgefertigte Sonderprofile, wie z.B. Schattenfuge, oberes Abschlussprofil an der Attika, Lisene
    • Profile nicht brennbar (Klasse A gemäß ÖNORM 3800 bzw. DIN 4102)
    Spezifikation
    • PLANUM 32 - VO

      VERLEGUNG: waagrecht (von oben nach unten)

      DECKBREITEN:

      • Standard-Deckbreiten: 200, 300, 400, 500, 600 und 800 mm
      • Sonder-Deckbreiten: 201-299, 301-399, 401-499, 501-599 und 601-799 mm
      • Sonder-Deckbreiten < 200 mm: auf Anfrage

      LÄNGEN: bis 12,00 m (Sonderlängen auf Anfrage)

      MATERIALIEN:

      • Aluminium 1,00 -1,80 mm
      • Stahlblech 1,00 – 1,50 mm
      • weitere Materialien wie Edelstahl, Kupfer oder Titanzink auf Anfrage

      BESCHICHTUNGEN: Coil-Coating

      FARBE: laut DOMICO Farbkarte (Sonderfarben auf Anfrage)

      _____________________________________________________

      UNTERKONSTRUKTION:

      VERLEGUNG: senkrecht

        MATERIAL:

        • verzinktem, beschichtetem Stahlblech, 1,50 mm
        • Edelstahl auf Anfrage

        BAUTEILE:

        AUFBAU zweiteilig (mit Ausgleichsmöglichkeit)

        • Modulleiste "W" - Standardbauhöhe 85 mm, Sonderbauhöhen 50-190 mm
        • Wandabstandhalter - Bauhöhen 65, 85, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm (+ 5 mm thermisches Trennstück)
        • Ausgleichswinkel Typ "K" und "W" - Bauhöhen 64, 115, 155, 195, 235, 275, 315, 355, 395 mm

        AUFBAU einteilig (ohne Ausgleichsmöglichkeit)

        • Modulleiste "K" - Standardbauhöhe 65 mm, Sonderbauhöhen 50-160 mm

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerplanum-facade-VO
      • TypBaumaterial
      • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Entwickelt inÖsterreich
      • Hergestellt inÖsterreich
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
      Deutschland
      Italien
      Österreich
      Schweiz
      Slowakei
      Slowenien
      Tschechische Republik
      Ungarn