DoorKing 1601 Parking Control Barrier Gate Operator (Arm separat erhältlich)
Der Operator 1601 ist für die Verkehrskontrolle auf einer Fahrspur (max. 14 Fuß) in gewerblichen und industriellen Anwendungen mit hohem Verkehrsaufkommen ausgelegt. Der Antrieb 1601 ist so konzipiert, dass er sowohl auf der linken als auch auf der rechten Fahrbahnseite montiert werden kann und ist in den Farben Weiß oder Gunmetal Grey erhältlich. Der Antrieb kann mit einem offenen DC-Komfortpaket (optional) ausgestattet werden, das den Arm bei Stromausfall automatisch hebt.
Merkmale:
Magnetische Grenzkontrolle.
Anschlüsse für steckbare Schleifendetektoren.
Automatische Sequenzeingänge zur Verwendung mit Schiebe- und Drehtorantrieben.
Eingangsspeicherpuffer aufwärts.
Down-Memory-Option.
Mehrere Aufwärtsbefehle.
Zwei Convenience-Outlets.
360°-Drehung des Getriebes.
Gate-Tracker-Berichtsausgabe.
Programmierschalter.
Eingebauter Ein-/Ausschalter.
Links- oder Rechtsmontage.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |