DoorKing 9230 Schiebetore mit maximaler Sicherheit.
Merkmale:
Direkt angetriebene Begrenzungsmuttern.
Anti-Tailgating-Funktion.
Verstellbarer Mittelanschlag.
Gate-Tracker-Berichtsausgabe.
Anschlüsse für steckbare Schleifendetektoren.
Zwei Convenience-Outlets.
Der ausfallsichere Betrieb umfasst eine Kurbel für den manuellen Betrieb.
Programmierschalter.
Eingebauter Reset-Schalter.
Eingebauter Ein-/Ausschalter.
Die Maximum Security-Antriebe von DoorKing sind nur für den Betrieb von Fahrzeugschiebetoren in begrenzten (Klasse III) und eingeschränkten (Klasse IV) Anwendungen konzipiert. Diese Operatoren dürfen niemals in Anwendungen verwendet werden, die der Allgemeinheit dienen. Diese Antriebe sind so konzipiert, dass sie ohne kostspielige und zeitaufwändige Modifikationen vor Ort einfach vorne, in der Mitte oder hinten am Tor montiert werden können. Für die mittige Montage des Antriebs ist die Sockelmontagebasis erforderlich (optional bei 9210, 9220). Die Geschwindigkeitssteuerung an diesen Antrieben (außer 9210) ermöglicht dem Benutzer, die Geschwindigkeit des Tors von 1/2 bis 2 Fuß/Sek. einzustellen, und bietet auch langsame Start- und langsame Stoppfunktionen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |