Modellgröße: 34 1/2 Zoll T x 34 1/2 Zoll B x 72 Zoll H; Begehbare Öffnung: 20 3/4 Zoll.
Zwei verschiebbare Paneele mit zwei stationären Paneelen an den Seiten treffen aufeinander, um einen Eckdurchgang zu schaffen.
Wandprofile aus eloxiertem Aluminium ermöglichen eine Anpassung von bis zu 1/2 Zoll pro Seite für nicht senkrechte (unebene Wände).
5/32 Zoll (4 mm) dickes, zertifiziertes, klares, gehärtetes Glas; Hardware-Finish: Chrom.
Perfekt für kleinere Räume, in denen eine Pendeltür nicht funktioniert.
WICHTIG! Alle Maße sollten erst NACH Fertigstellung der Wände genommen werden (Fliesen, Acrylrückwände etc.).
Optional passende SlimLine-Duschwanne erhältlich: Modell DLT-1036360 (separat erhältlich).
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |