Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Valve Anschlussstutzen
DUCO

DucoFlex Valve Anschlussstutzen

Das DUCO Ventilanschlussstück rechtwinklig kurtz oval ist multifunktional einstellbar. Dies ermöglicht es, eine DucoFlex-Kupplung 3x63, 2x75 oder 2x90 daran anzuschließen. Das kurtze Verbindungsstück ist für alle Deckenarten geeignet. Das clevere „Click & Go“-Prinzip ermöglicht eine schnelle, absolut luftdichte Verbindung der DucoFlex-Leitungen.

Spezifikation
  • • Kompatibel mit DucoFlex Kupplungsstück 3x63, 2x75 oder 2x90

    • Kompatibel mit DucoFlex Oval Luftkanal (bei Verwendung eines Kupplungsstücks)

    • Schnelle, luftdichte Befestigung dank „Click & Go“-Prinzip

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)127
  • Breite (mm)158
  • Tiefe (mm)162
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)0.19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauteil
  • ETIM-CodeEG015240
  • ETIM-NameAir inlet/extraction units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Niederlande
Vereinigtes Königreich