Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
    DUCO

    DucoVent Design AK

    Ein ästhetisches Ventil mit fünf lieferbaren Blenden: quadratisch (Standard und XL), quadratisch mit abgerundeten Ecken (Standard und XL) oder vollständig rund. Das elegante Design, kombiniert mit der einfachen Montage durch die verwendeten Magnetleisten sorgt für eine nahezu unsichtbare Integration in jeden Raum mit Luftablauf oder -zulauf.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerducovent-design
    • ProduktfamilieMechanical Ventilation
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)66
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)215
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)0.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • ETIM-CodeEC011479
    • ETIM-NameAccessories for air heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit