Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
    DURAVIT AG

    Me by Starck One-piece toilet - 2185010082

    Google-Übersetzung,
    • Standinstallation
    • Hergestellt aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: besonders robustes, kratzfestes Material mit hoher Härte, leicht zu reinigende und hygienische Oberfläche.
    • Einzelspülung
    • WaterSense inklusive
    • Bitte füllen Sie Ihren Text aus
    Spezifikation
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 1.28 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Right, Rough-in: 12 " - 2185010082
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerme-by-starck-one-piece-toilet-2185010082
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeFloorstanding toilet
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2878
    • Breite (Inches)1512
    • Tiefe (Inches)2834
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)147.71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitär-Endstück
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets