Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - DOWNLED IP65 Einbauversion
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED IP65 Einbauversion

Die DownLED IP65 erfüllt die erforderliche Schutzart für Feuchträume und eignet sich für den Außenbereich sowie für Bereiche unter Dachvorsprüngen. Dank der tief positionierten Lichtquelle und des Opalglasdiffusors ist sie blendfrei.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Versenkter Opaldiffusor

    Optik: Opaldiffusor

    Schutzart: IP65

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 20 W

    Lichtquelle: SMD-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C °C

    Gehäusefarben: RAL 9016

    Einbauart: Unterputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdownled_ip65_recessed_mounted
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationBeleuchtungskörper
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika