Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash

Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash

Google-Übersetzung,
Tischplatte
  • 14 Gauge Typ 304 Edelstahl.
  • Verstärkt mit durchgehender „Hut“-Kanalunterstützung.
  • Marine-Gegenkante in 1" (25 mm), vorne und an den Seiten, um ein Verschütten zu verhindern.
  • 1" x 4-1/2" (25 x 114 mm) Spritzschutz in voller Länge – optional 2" x 10-1/2" (51 x 267 mm) hoher Spritzschutz* erhältlich. Kabinett
  • Der Schrankkörper besteht aus schwerem Edelstahl 304.
  • Erhältlich mit offener Front oder mit 20-Gauge-Edelstahl-Schiebe- oder Flügeltüren**.
  • Die Bodenplatte verfügt über einen Versatz, der das Verschütten verhindert. Beine
  • uni-lok® Bein/Zwickelkanal-Baugruppe (Patent Nr. 5,165,349).
  • Einstellbare Kugelfüße aus Edelstahl – 1" (25 mm) Einstellung.

Optionen / Zubehör
  • 10-1/2" (267 mm) Aufkantung* Mittelboden***
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg10_33c
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeEnclosed Worktables
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit