Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Solo™ Baffle ZigZag
Ecophon Solo™ Baffle ZigZag
Ecophon Solo™ Baffle ZigZag
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle ZigZag

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Solo™ Baffle ZigZag ist eine akustische Lösung, vor allem wenn es nicht möglich ist, Decken von Wand zu Wand zu installieren. Baffeln eignen sich in Gebäuden, in denen das Volumen beibehalten werden soll oder in denen das natürliche Licht durch Oberlichter in den Raum gebracht wird

    Ecophon Solo™ Baffle ZigZag verleiht dem Raum ein besonderes Design und die Möglichkeit, Design in Form und Farbe auszudrücken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Baffeln mit Connect™ Baffelprofil, Connect verstellbarer Drahtaufhängung oder Connect™ Gittersystem aufzuhängen.

    Die Systeme bestehen aus Ecophon Solo™ Baffle ZigZag/Anker oder Solo Baffle ZigZag/Haken und Connect™ Zubehör mit einem ungefähren Gewicht von 2-3 kg/m. Der Solo Baffle ZigZag ist in den Größen 1800x600/300x40 und 1800x300/200x40 mm erhältlich. Die Leitbleche werden aus hochverdichteter Glaswolle mit Akutex™ FT-Oberfläche auf beiden Seiten hergestellt. Die Kanten sind gerade geschnitten und lackiert. Ecophon Solo™ Baffle ZigZag ist ein leicht demontierbares System.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolo-zigzag
    • ProduktfamilieFree hanging units and baffles
    • ProduktgruppeSolo
    • TypBaugruppe (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound attenuators
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien