Ekstrands kann auch Außentüren mit der Sicherheitsklasse RC3 liefern, die nach der neuesten EN-Norm geprüft sind. RC3 steht für Widerstandsklasse 3 und wird nach EN 1627 geprüft. Ekstrands ist einer der wenigen Hersteller, die Sicherheitstüren aus Holz anbieten. Dank unseres einzigartigen Designs sind wir die einzigen, die Außentüren mit der Sicherheitsklasse RC3 in millimetergenauen Größen und in großen Abmessungen bis zu M13x28 anbieten. Unsere Klassifizierung gilt sowohl für lackierte Türen als auch für Türen aus massiver Eiche.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |