Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
14-1C18X24-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 54" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
14-1C18X24-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 54" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-1C18X24-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 54" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Google-Übersetzung,

    Dependabilt™ Edelstahlspüle, 137 x 76 x 111 cm (54 x 29-13/16 x 43-3/4 Zoll), 1,5 mm (16 Gauge), ein Becken mit 46 cm (18 Zoll) Abtropfflächen links und rechts sowie Edelstahlfüßen. Die Spüle ist aus 1,5 mm (16 Gauge) starkem Edelstahl der Serie 300 mit Oberflächenfinish Nr. 4 gefertigt und verfügt über einen mittigen Abfluss.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet
    • NSF 2
    • Zubehör: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Merkmale:

    • Hochwertiger Edelstahl der Serie 300, Stärke 16 Gauge
    • 14 Zoll tiefe Schalen mit 3/4 Zoll abgerundeten Ecken
    • Ein Satz von 8-Zoll-Armaturenlöchern mit Mittenabstand
    • 9-Zoll-Spritzschutz mit Fliesenleiste für einfache Installation
    • Inklusive Edelstahlbeinen und verstellbaren Kugelfüßen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14-1C18X24-2-18X
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeDependabilt
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)43.75
    • Breite (Inches)29.81
    • Tiefe (Inches)38.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)104
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit