Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated tube in HDPE
Emmeti SPA

Insulated tube in HDPE

Google-Übersetzung,
Kanalisationssystem bestehend aus Rohren aus HDPE mit thermischer und akustischer Isolierung, solide und schlagfest. Eigenschaften: - Optimale Schalldämmung durch Polyolefin-Schaumdämmung - Verhindert Kondenswasserbildung durch die Dämmung mit wasserabweisender geschlossener Zellstruktur - Einfache und sichere Montage durch Gummiverbindungen Technische Daten: - Temperaturbereich: - 40°C bis 95 °C - Mantelrohr: Polyethylen hoher Dichte (HDPE) - Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK bei 40 °C - Abmessungen: DN 125 und DN 170
Technische Spezifikation
  • Referenznummervmc_insulated_pipe
  • ProduktfamilieVMC
  • ProduktgruppeTubing
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • UNSPSCNameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSCCode401016
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning systems
  • OmniClassNummer23-33 00 00
  • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit