Die Hutablage und das Schuhregal Nostalgi wurden 1937 von Gunnar Bolin entworfen.
Das Regal ist im Laufe der Jahrzehnte immer wieder einmal in Mode gekommen, es gilt aber heute als Klassiker der schwedischen Möbelgeschichte.
Die Halterungen bestehen aus recyceltem Aluminium und sind durch Rundstangen, u. a. aus Holz und Aluminium, miteinander verbunden.
Die Rundstange wird mit einer Länge von einem Meter geliefert, kann aber auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
Darüber hinaus kann Nostalgi um einen Anbau erweitert werden, der eine Zwischenhalterung, Rundstangen und Ankerhaken umfasst, wodurch eine beliebige Länge erreicht werden kann. An jedem Teil befinden sich drei Druckguss-Ankerhaken aus recyceltem Aluminium.
Unbehandelte Metalle wie Aluminium, Messing und Kupfer werden „roh“ geliefert, wobei die einzelnen Stücke in ihrem Aussehen variieren können.
Auch Holz ist ein Material, dessen Optik variieren kann. Und die Haken glänzen stärker als die Halterungen in der Aluminium-Version.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika |
|---|---|---|
Åland | Japan | USA |
Albanien | ||
Andorra | ||
Belgien | ||
Bosnien und Herzegowina | ||
Bulgarien | ||
Dänemark | ||
Deutschland | ||
Estland | ||
Färöer | ||
Finnland | ||
Frankreich | ||
Gibraltar | ||
Griechenland | ||
Guernsey | ||
Irland | ||
Island | ||
Isle of Man | ||
Italien | ||
Jersey | ||
Kroatien | ||
Lettland | ||
Liechtenstein | ||
Litauen | ||
Luxemburg | ||
Malta | ||
Moldawien | ||
Monaco | ||
Montenegro | ||
Niederlande | ||
Nordmazedonien | ||
Norwegen | ||
Österreich | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Rumänien | ||
Russland | ||
San Marino | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Serbien | ||
Slowakei | ||
Slowenien | ||
Spanien | ||
Svalbard und Jan Mayen | ||
Tschechische Republik | ||
Ukraine | ||
Ungarn | ||
Vatikanstadt | ||
Vereinigtes Königreich | ||
Weißrussland | ||
Zypern |