Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Die Einzelausgabe bietet eine hervorragende Portionskontrolle und sichert die Hygiene Extra schlankes Design – attraktiv und platzsparend Berührungslos – berühren Sie nur das Handtuch, das Sie verwenden Die Nachfüllfunktion stellt sicher, dass Handtücher nie ausgehen Seitlich zu öffnende Haube zum einfachen Nachfüllen (bis zu 1,5 Bündel)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer552108
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeHand Towel
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)295
    • Breite (mm)302
    • Tiefe (mm)101
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.804
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-21 43 15 13
    • OmniClassTitelBathroom Tissue Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit