Die Eternit GmbH ist ein führender Anbieter von Qualitätsprodukten für architektonisch anspruchsvolle Fassaden und Dächer aus Faserzement. Das Portfolio umfasst die Produktreihen großformatige Fassadentafeln EQUITONE, Cedral Fassadenpaneele, kleinformatige Cedral Dach- und Fassadenplatten und Eternit Wellplatten. Das Unternehmen bietet seit über 90 Jahren Qualität, Service und Erfahrung.
Für die Eternit-Schwester Siniat produziert Eternit Holzzementplatten für den modernen Holzbau. Vertrieb und Beratung erfolgen direkt über die Siniat GmbH.
Seit mehr als 100 Jahren zeugen Ein- und Mehrfamilienhäuser, Büro- und Gewerbebauten, Museen, Kitas, Schulen und Universitäten sowie landwirtschaftliche Bauten, Industrie- und Gewerbehallen von der hohen Gestaltungsqualität der Faserzementprodukte.
Die Eternit GmbH ist ein Unternehmen der weltweit operierenden Etex. Etex ist ein internationaler Baustoffspezialist. Die seit 1905 in Belgien ansässige Familienunternehmensgruppe betreibt 107 Produktionsstätten in 42 Ländern und erwirtschaftet IM Jahr 2018 einen Jahresumsatz von rund 3 Milliarden Euro. Mit Hilfe von mehr als 15.000 Mitarbeitern entwickeln und produzieren wir eine Vielzahl von technisch und ästhetisch hochwertigen Baumaterialien. Diese reichen von Fassaden- und Bauplatten aus Faserzement und Putz über Dachbaustoffe, Hochleistungsdämm- und Brandschutzsysteme bis hin zu keramischen Boden- und Wandfliesen. Unser Versprechen lässt sich am besten in unserem Slogan beschreiben: Inspirierende Lebensweisen. Durch die ständige Innovation unseres Angebots wollen wir den Menschen nicht nur eine der Grundvoraussetzungen des Lebens bieten - Schutz. Wir wollen ihnen auch die Möglichkeit bieten, in einer sicheren, nachhaltigen und inspirierenden Umgebung zu leben und zu arbeiten.
DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 und DIN EN ISO 50001:2011
Ihre persönlichen Daten können an Dritthersteller weitergegeben werden, basierend auf Ihrer Plattformaktivität. Sie können sich jederzeit in den Profileinstellungen abmelden, in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen.