Unser Low-Profile-Basisschuh für Wohngebäude der EAC M2-Serie verfügt über die patentierte TILT-LOCK™ -Technologie , die eine Neigung des Glases im Schuh um 2° nach vorne und hinten ermöglicht, sodass Sie die Installation jedes Mal schneller und einfacher mit exakter Ausrichtung durchführen können. Dies alles ist von einer Seite aus möglich, was Ihre Projekte effizienter macht. Die verstellbaren TILT-LOCK™ -Basisschuhe sind einbaufertig mit vorgebohrten Löchern und vollständig verdeckten Komponenten und bieten ein sauberes, fertiges und perfekt ausgerichtetes Aussehen für jede rahmenlose Glasgeländeranwendung.
Unser flacher Basisschuh der M2-Serie für den Wohnbereich wurde mit größter Sorgfalt und ausschließlich für den Wohnbereich gefertigt und ist unser kürzester Basisschuh für rahmenlose Glasgeländer. Dieses innovative Design verkörpert Modernität und bietet ein elegantes und minimalistisches Finish, das sowohl die Innen- als auch die Außenräume jedes Hauses aufwertet. Seine Kompatibilität mit dünneren Glasgrößen macht ihn ideal für den Wohnbereich und bietet Vielseitigkeit ohne Kompromisse beim Stil.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |