Circular CFL Uplight. 120 V Eingang, integriertes Vorschaltgerät. Linse aus gehärtetem Sicherheitsglas. Ein symmetrischer Diffusor aus eloxiertem Aluminium. Außenverkleidung aus Edelstahl. Metallgehäuse aus Aluminiumguss mit Pulverbeschichtung. Inklusive PVC-Einbaugehäuse. Obwohl Stil und Design im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie stehen, unternimmt Eurofase große Anstrengungen, um Produktqualität und Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Das Eurofase-Qualitätskontrollteam überwacht die mechanische und elektrische Integrität jedes Eurofase-Produkts. Ein strenger Prozess wird implementiert, um sicherzustellen, dass alle entscheidenden Elemente – wie Sicherheitszulassungen, Langlebigkeitstests, Verpackung und Anweisungen – den hohen Qualitätsstandards entsprechen, die von Eurofase erwartet werden. Die Eurofase-Zentrale beherbergt ein Prüflabor für UL 1598-Standards, in dem wir den Sicherheitszulassungsprozess unabhängig überwachen können. Eurofase wird die Einführung mehrerer neuer Design- und Technologietrends auf dem nordamerikanischen Markt zugeschrieben. Darüber hinaus fördert das Gespür des Unternehmens für zeitgenössisches Design kontinuierlich den Einsatz neuer Lampentechnologien wie LED, Halogen und Kompaktleuchtstofflampen. Über uns Eurofase tritt stolz in sein drittes Jahrzehnt seines Bestehens ein und setzt seine Entwicklung als Anbieter kunstvoller Beleuchtung fort. Eurofase ist aus einer Unternehmenskultur entstanden, die leidenschaftlich danach strebt, das Leben ihrer Kunden mit innovativem Design, dauerhafter Qualität und echtem Service zu verbessern. Eurofase wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in einem Vorort von Toronto, einer Stadt voller Inspiration und kultureller Vielfalt. Von hier aus bedient Eurofase neben einigen internationalen Kunden auch seine Kunden in ganz Amerika. Produktionsstätten bestehen in Toronto, Europa und Asien. Der Bestand von über 2.600 einzigartigen Produkten wird im Eurofase Distribution Center aufbewahrt, einer 200.000 Quadratfuß großen Anlage, die von modernster Technologie gesteuert wird, um Genauigkeitskompetenzen von Weltklasse zu erreichen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |