Hochtemperatur-Warmwassererzeugungssystem für Anlagen mit hohem Verbrauch.
Mit der CO2 HT PRO Wärmepumpe können Sie mühelos und mit maximaler Effizienz Warmwasser bis zu 90 °C erzeugen. Sie ist für gewerbliche oder kommerzielle Anwendungen konzipiert, die eine Wassermenge zwischen 3.000 und 15.000 Litern pro Tag erzeugen müssen. Der Hauptvorteil liegt in der Verwendung des natürlichen Kältemittels R-744 (CO2), das im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln eine Energiekostenreduzierung von bis zu 70 % ermöglicht und gleichzeitig die Umweltbelastung minimiert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Portugal |
Spanien |