Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Galatea®1100 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Galatea®1100 PIR Insulated sandwich panel

Google-Übersetzung,
Galatea®1100 PIR ist eine selbsttragende, doppelwandige, metallbeschichtete, isolierende Polyisocyanurat (PIR)-Sandwichplatte für Wandverkleidungen mit glatter Außenseite und verdecktem Befestigungsverbindungssystem. Dicken von 40 mm bis 60 mm. Abdeckbreite 1100 mm. Farben und Beschichtungen sind je nach Umgebung auszuwählen. Fragen Sie nach dem Leitfaden für Standardfarben. Wird für architektonische Wände verwendet. Vertikaler und horizontaler Einbau.
Spezifikation
  • Galatea®1100 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with smooth external side and hidding fixing joint system. Thicknesses from 40 mm up to 60 mm. Cover width 1100 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for architectural walls. Vertical and horizontal installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. Optional complements: omega transversal seal system in steel or extruded aluminium shell, longitudinal and transversal EPDM seals, roller and gauges for EPDM seal assembly, anchor clip.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergalatea_1100_pir
  • ProduktfamilieFaçade sandwich panel
  • ProduktgruppePIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615