Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curbed Shower - 48" x 37" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 48" x 37" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Die 4-Fuß-Duschkabineneinheit S4837 wurde speziell für den privaten Gebrauch entwickelt und besteht aus mehreren Schichten handgerollter Glasfaser, was ihr eine stärkere Aushärtung, glattere Handhabung und längere Haltbarkeit verleiht. Diese Duschkabine für den Wohnbereich ist eine vielseitige und einfach zu installierende Einheit mit einer schmutzabweisenden Oberfläche, die während des Transports, der Installation oder des täglichen Gebrauchs nicht reißt oder abplatzt.

  • Einteilige gebogene Duschkabine für Privathaushalte
  • Einzigartige verstärkende Bodenplatte
  • Rutschfester Boden
  • 48" x 37" Außenmaße
  • Geformter Sitz
  • Integral verstärkt mit anorganischem Verbundmaterial


Spezifikation
  • Shower Stall:

    Model: No. S4837

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    Exterior dimensions: 48 inches wide x 37-1/4 inches deep x 79-1/4 inches high

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technische Spezifikation
  • Referenznummers4837
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeS4837
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)79.25
  • Breite (Inches)48
  • Tiefe (Inches)37.5
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauteil
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA