Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
;

Canopies Linea

Unique Ref.: Canopies_Linea
Marke: Faraone
Produkt Familie: Shelters
Produkt Gruppe: Canopies
Publishing Datum: 2019-07-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (2)
ALL-GLASS CANOPY
Treat yourself to a Faraone glass canopy: unique design and easy to assemble.

Aluminium structure (heavy) silver anodizing.
Glass thickness 10+10+1,52 tempered and laminated, with all the accessories.
Up to 200Kg load per square meter excluded the glasse’s weight.
Also available with LEDs.


Material 1: Glass
Material 2: Stainless steel
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Landschaftsbau - Gartenmöbel
UNSPSC Name: Canopy
UNSPSC Code: 30151902
Uniclass 1.4 Code: L4211
Uniclass 1.4 Beschreibung: Canopies
Uniclass 2.0 Code: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Beschreibung: Canopy Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Beschreibung: Canopy systems
NBS Reference Code: 25-50-45-10
NBS Reference Beschreibung: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Name Wert
Height 1200 mm — 1500 mm
Length 1500 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 1500 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material glass ; steel ; Glass

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.