Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOST TRACK weißer Stromschienenstrahler Ø70 43W 36° FASHION

FOST TRACK weißer Stromschienenstrahler Ø70 43W 36° FASHION

Die FOST TRACK-Familie von Stromschienenstrahlern wurde entwickelt, um ganz bestimmte Punkte zu beleuchten. Es verfügt über ein vereinfachtes Design mit einem in den Schienenadapter selbst integrierten Treiber, der sich leicht in jedem Raum installieren lässt und die Architektur hervorhebt. Sein multifunktionales Design, der in den Schienenadapter selbst integrierte Treiber und seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen erleichtern die individuelle Gestaltung des Produkts und verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz, während es gleichzeitig möglich ist, den Strahl zu modifizieren oder die Blendung zu reduzieren. Ideal für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandel und sogar Privaträume. Dieser weiße Schienenprojektor hat einen Durchmesser von Ø70, einen Winkel von 36° und eine Leistung von 43 W. Ideal für Modebeleuchtung.
Spezifikation
  • Referenz: 0118FS31-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776382299

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: STROMSCHIENENSTRAHLER

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: FOST TRACK weißer Stromschienenstrahler Ø70 43W 36° FASHION

    Produktbeschreibung: Die FOST TRACK-Familie von Stromschienenstrahlern wurde entwickelt, um ganz bestimmte Punkte zu beleuchten. Es verfügt über ein vereinfachtes Design mit einem in den Schienenadapter selbst integrierten Treiber, der sich leicht in jedem Raum installieren lässt und die Architektur hervorhebt. Sein multifunktionales Design, der in den Schienenadapter selbst integrierte Treiber und seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen erleichtern die individuelle Gestaltung des Produkts und verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz, während es gleichzeitig möglich ist, den Strahl zu modifizieren oder die Blendung zu reduzieren. Ideal für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandel und sogar Privaträume. Dieser weiße Schienenprojektor hat einen Durchmesser von Ø70, einen Winkel von 36° und eine Leistung von 43 W. Ideal für Modebeleuchtung.

    Serie: 0117

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 43W

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC

    Maximale Lumen: 3408lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 36

    Gesamthöhe: 165

    Gesamtdurchmesser: 70

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0118FS31-110_-_FOST-TRACK-White-70-43W-36deg-FASHION
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeTrack Projectors
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted