Referenz: 0118X4062W
Katalog: Architectural
EAN: 8421776338142
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: STROMSCHIENENSTRAHLER
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: FOST TRACK projektor schwarz Ø70 43W CRI97 4000K 60° Casambi
Produktbeschreibung: Die FOST TRACK-Familie von Stromschienenstrahlern wurde entwickelt, um ganz bestimmte Punkte zu beleuchten. Es verfügt über ein vereinfachtes Design mit einem in den Schienenadapter selbst integrierten Treiber, der sich leicht in jedem Raum installieren lässt und die Architektur hervorhebt. Sein multifunktionales Design, der in den Schienenadapter selbst integrierte Treiber und seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen erleichtern die individuelle Gestaltung des Produkts und verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz, während es gleichzeitig möglich ist, den Strahl zu modifizieren oder die Blendung zu reduzieren. Ideal für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandel und sogar Privaträume. Dieser schwarze Schienenprojektor hat einen Durchmesser von Ø70, eine Farbtemperatur von 4000 K, CRI97, einen Winkel von 60°, eine Leistung von 43 W und sein Casambi-Steuerungssystem.
Serie: 0117
Körpermaterial: Aluminium
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 43W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 4000K
WEINEN: 97
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Eröffnungsgrade: 36°
Gesamthöhe: 165
Gesamtdurchmesser: 70
Art der Fahrerregelung: CASAMBI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,26