Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MONTREAL Stehleuchte weiß/beige
MONTREAL Stehleuchte weiß/beige
MONTREAL Stehleuchte weiß/beige

    MONTREAL Stehleuchte weiß/beige

    Weiße Stehlampe mit beigem Stoffschirm. MONTREAL ist eine Kollektion von Designerleuchten von Nahtrang. Dank des kleinen Hakens an der Oberseite seiner Strukturen erneuert es eine klassische Serie für Wohn-, Büro- oder Gastronomieprojekte. Diese Lampe eignet sich ideal zur Beleuchtung eines Eingangs oder als Spotbeleuchtung in einer Ecke.
    Spezifikation
    • Referenz: 24036-08

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233836

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Boden

      Serie: 350

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Beige

      Klingenfinish: Beige

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1600

      Länge: 400

      Tiefe: 300

      Gesamtdurchmesser: 300

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,109168

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9,04

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 10,12

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24036-08_-_montreal-white-beige-floor-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameFloor lamp fixture
    • UNSPSCCode39111509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.19
    • Format2014TitelFloor Lamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit